/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Linienförmige Wärmemelder LWM-PACC

    Auslaufmodell

    Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder LWM-PACC verfügen über getrennte Relaisausgänge für Vor- und Feueralarm sowie Systemstörung zur Auslösung von Meldergruppen auf einem Alarmierungskoppler 808623.40 / Überwachungsmodule M721E.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der rücksetzbare linienförmige Wärmemelder LWM-PACC verfügt über getrennte Relaisausgänge

    für Vor- und Feueralarm sowie Systemstörung zur Auslösung von Meldergruppen auf einem Alarmierungskoppler 808623.40 / Überwachungsmodul M721E. Durch den differenzierten Umgebungs-Temperaturausgleich wird das Fenster der eingestellten Alarmtemperatur ausgeglichen und die Alarmtemperatur-Genauigkeit

    bewahrt. Das System ist rücksetzbar nach einem Überhitzungs- bzw. Brandzustand, falls die überwachende Sensorleitung nicht Temperaturen über der maximalen wiederherstellbaren Temperatur

    ausgesetzt, oder mechanisch geschädigt wurde. Die Überwachung der Sensorleitung erfolgt über

    das Abschlussmodul PACC Art.Nr. 762292 ( nicht im Lieferumfang enthalten), in dem Referenz-

    Messwiderstände für die Leitungsüberwachung integriert sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anzeige für Systemzustände und Messwerte
    • Sammelanzeigen für Alarm, Störung, Voralarm und Betrieb
    • Systemparametrierung und Wartung über Laptop
    • Sensorlänge 30,5 m bis 500 m
    • Relaiskontakte für Alarm und Voralarm
    • Separater Löscheingang zum Zurücksetzen, 5-28 V DC, min. 3 Sekunden
    • Verwendung als linearer thermischer Melder der Klasse A1/A2/B
    • Thermodifferential-Aktivierung
    Zertifizierungen:
    • EN54-22:2015+A1:2020 VdS G 220006
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER