/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Adressierbarer Thermodifferentialmelder der Opal-Serie ohne Isolator

    Auslaufmodell

    Der Opal NFXI-TDIFF ist ein adressierbarer Thermodifferentialmelder von Notifier.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Opal NFXI-TDIFF ist ein analoger adressierbarer Thermodifferentialmelder ohne Isolator, der die Thermistor- und Mikroprozessortechnologie verwendet, um einen Alarm auszulösen, wenn die Temperaturanstiegsrate 10°C/Minute (typisch) oder einen Schwellenwert von 58°C überschreitet (Ansprechklasse A1R). Der Melder verfügt über zwei integrierte Dreifarben-LEDs, die eine 360°-Sichtanzeige des Gerätestatus ermöglichen. Die LEDs sind programmierbar, wobei statische oder blinkende rote, gelbe und grüne Statusanzeigen verfügbar sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Dreifarben LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Drehbare Adressschalter
    • Reinweiße Farbe für moderne Gebäude
    • 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-20649 fuer EN54-5
    • G209012
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER