/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör

    Eigensichere Zenerbarriere

    Auslaufmodell

    Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung von unzulässig hoher Energie aus dem sicheren Bereich in den Ex-Bereich.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Zenerbarriere verhindert die Übertragung von unzulässig hoher Energie aus dem sicheren Bereich in den Ex-Bereich. Die Zenerdioden in der Zenerbarriere sind in Sperrrichtung angeschlossen. Die Durchschlagspannung der Dioden wird im Normalbetrieb nicht überschritten. Wird diese Spannung aufgrund eines Fehlers im sicheren Bereich überschritten, beginnen die Dioden zu leiten, wodurch die Sicherung durchbrennt. Die Zenerbarriere hat eine positive Polarität, da ihre Anoden geerdet sind.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • 2 Kanäle
    • Befestigung an DIN-Hutschiene
    • Austauschbare Feinsicherung
    Zertifizierungen:
    • CE
    • ATEX
    • IEC 60529
    • FM 116-0118
    • UL 116-0355
    • CSA 116-0119