/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Venturi Tube

    Auslaufmodell

    Venturi Tube

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ein Venturirohr wird in die Durchführung eingesetzt und liefert Luft aus der Durchführung durch die Detektionskammer des Melders zurück in die Durchführung. Erforderliche Bohrungen im Kanal: 38 mm unter und 50 mm über. Die Kunststoffdichtung ist im Lieferumfang des Venturi Lüftungskanal Moduls enthalten. Ein effizientes und schleifenkompatibles Lüftungskanal-Erkennungssystem kann mit nur geringen Installations- und Wartungskosten betrieben werden. Das Modul ist an der Außenseite des Lüftungskanals montiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfache Installation
    • Einfache Wartung
    • Verbesserte Aerodynamik
    Zertifizierungen:
    • IP 54
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER