Wärmemelder
Morley-IAS Digitaler Thermodifferentialmelder mit adressierbarem Sockel
Morley-IAS Thermodifferentialmelder zur Detektion schnell ansteigender Temperaturen und Überschreitung einer festen Temperaturschwell zum Einsatz mit adressierbarem Meldersockel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der MI-RHSE-S2I ist ein adressierbarer Morley-Thermodifferentialmelder mit Isolator. Er löst einen Alarm aus, wenn die Temperaturanstiegsrate 10°C/Minute (typisch) überschreitet oder wenn die Temperatur einen Schwellenwert von 58°C überschreitet (Reaktionsklasse A1R). Durch die Implementierung des erweiterten Protokolls kann jedes Modell per Software so konfiguriert werden, dass es entweder eine 58°C, 78°C oder ein 58-°C-Gerät mit Anstiegsrate ist.
Merkmale und Vorteile:- Digitales erweitertes Protokoll
- Möglichkeit zur Anpassung der Wärmeschwellen jedes Melders an die spezifischen Risiken in der Anwendung
- Dreifarbige LED mit den Farben Rot, Grün und Gelb für 360° Sichtbarkeit
- Drehbare Adressschalter
- Rein weiße Farbe als Ergänzung zu modernen Gebäuden
- 100%ige mechanische und elektrische Rückwärtskompatibilität
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +80°C
- 10% bis 93% relative Luftfeuchtigkeit
- Kompatible Sockel: B500Serie
- 0786-CPD-20742 für EN54-5/17
- G209100
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS