/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schock- und Schwingungssensoren

    Funk-Piezo-Stoßsensor

    Auslaufmodell

    Die drahtlosen Piezo-Stoßsensoren von Honeywell wurden entwickelt, um die Umgebung von Fenstern und Türen vor gewaltsamem Eindringen zu schützen, bevor es geschieht.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Funk-Piezo-Stoßsensoren SHKC8M von Honeywell sind fortschrittliche Warngeräte, die Fenster- und Türumgebungen gegen gewaltsames Eindringen schützen. Sie sind die ideale Lösung zur Abschreckung von Einbrechern, da sie das Eindringen erkennen, bevor es geschieht. Dadurch kann der Errichter seinen Kunden ein wesentlich besseres Angebot machen, denn diese Lösung erspart dem Endbenutzer viel Zeit, Geld und Unannehmlichkeiten, die durch einen Einbruch verursacht werden. Eine hochwertige Überwachungslösung ist mit präventiver Überwachung möglich. Die Sensoren SHKC8M erkennen Schockwellen mit Hilfe der Honeywell VIPER® Piezo-Technologie, die den Piezo-Sensor bei Vibrationen aufmerksam macht. Im Vergleich zur Trägheitstechnologie ist sie widerstandsfähiger gegen mechanische Alterung und Oxidation, was sie robuster und damit zuverlässiger macht. Seine hochpräzise Erfassungsfähigkeit in Verbindung mit einer fortschrittlichen Signalverarbeitung bietet eine hervorragende Fehlalarmsicherheit, wodurch Serviceeinsätze und damit verbundene Kosten reduziert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfach zu installieren
    • Reduziert Kosten und Installationszeit
    • Einfache Kalibrierung
    • Kompatibel mit kommerziellen und privaten Panels
    • Zuverlässigkeit und Praktikabilität Mit patentierter 'Agile Routing'-Technologie
    • Hochmoderne Piezo-Sensortechnologie
    Zertifizierungen:
    • EN50131-2-6
    • Security Grade 2
    • EN50131-1
    • Environmental Class II
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security