/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Drahtloser Rauchmelder von Honeywell

    Auslaufmodell

    Der DFS8M ist ein drahtloser fotoelektronischer Rauchmelder, der sich für private und gewerbliche Anwendungen eignet. Er erkennt alle Arten von Rauch und verfügt über eine integrierte Sirene.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die DODT8-Serie von Honeywell ist ein Türkontaktzubehör mit zusätzlichem Eingang für ferngesteuerte Systeme. Dieses Produkt wird mit internen und externen Kontakten geliefert, die unabhängig arbeiten. Der Türkontakt verfügt über eine Hilfseingangsschleife mit einer vorderen und hinteren Manipulationsschutzschleife.

    Merkmale und Vorteile:
    • Interne und externe Kontakte funktionieren unabhängig
    • Der Hilfseingangskreis verfügt über einen Manipulationsschutzkreis
    • Vorderer & hinterer Manipulationsschutz
    • Gehäuseschutz: IP:30 / IK:04
    • Kompatibilität: Galaxy G2, Domonial, VISTA
    • Komplett mit Akku
    Zertifizierungen:
    • EN/TS50131-2-6
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric