Wärmemelder
78 °C Festtemperatur-Wärmemelder
Dank der linearen Reaktion der Festtemperatur-Wärmemelder können diese Sensoren Temperaturen über 78 °C melden. Sie sind vom Typ BS, erfordern B501AP als Sockel und sind ohne Trenner.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Festtemperatur-Wärmemelder sind Thermosensoren mit einer festen Temperatur von 78 °C und einer Anstiegsgeschwindigkeits-Anzeige. Dank der linearen Reaktion der Festtemperatur-Wärmemelder können diese Sensoren Temperaturen über 78 °C melden. Sie sind vom Typ BS, erfordern B501AP als Sockel und sind ohne Trenner. Festwert-Wärmemelder sind analoge Sensoren mit Adresskodierung mit fester Temperatur, die Thermistoren mit geringer Masse und Mikroprozessortechnologie für eine schnelle Reaktion und lineare Temperaturerfassung verwenden. Die Revolutionary Series 200 Advanced bietet eine völlig neue Melderplattform, die das neue digitale Advanced Protocol der Series 200 umfasst. Das neue Protokoll liefert mehr Geräte auf dem Ringbus und bietet mehr Kontrolle, Konfigurierbarkeit und Gerätemanagement, während das Gesamtsystem mit weitaus größerer Flexibilität als je zuvor für den Standort und die Nutzung des Gebäudes optimiert werden kann.
Eigenschaften und Vorteile:- 78 °C Festtemperatur und Thermodifferentialmelder
- Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
- Dekadendrehschalter
- Reinweiße Farbe passend für moderne Gebäude
- 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
- Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
- CE
- VdS
- LPCB
- 199ac/01
- Klasse BS EN 54-5
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS