/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    TITANUS PRO SENS ® EB

    Auslaufmodell

    TITANUS PRO SENS® EB ist eine Grundeinheit für die Wandmontage und für ein DM-TP-xx-Meldermodul geeignet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    TITANUS PRO SENS® EB ist eine Grundeinheit für die Wandmontage und für ein DM-TP-xx-Meldermodul geeignet. TITANUS PRO SENS® EB kann direkt an den Esserbus/PWL angeschlossen werden. Das Gerät wird mit Frontfolie für den Einzelrohrbetrieb geliefert.

    Merkmale &Vorteile:
    • Vorkonfiguriert für den Anschluss eines DM-TP-xx-Meldermoduls
    • Optische Zustandsanzeige für Alarm- und Fehleranzeige an der Frontfolie
    • Erweiterbar für die Integration von bis zu zwei DM-TP-xx Meldermodulen zum Anschluss eines zweiten Rohrs
    • Ports für zwei Saugrohre mit Außendurchmesser von 25 mm
    • Port für Luftrücklaufrohr
    Zertifizierungen :
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER