Meldertestgerät
Xtralis Microbore Rohr
VESDA-E VEA Microbore-Rohre sind maßgeschneiderte, hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Bewertung. Sie verfügen über eine hervorragende Spannungsrissbeständigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
VESDA-E VEA-Rohre mit Mikrobohrung sind maßgeschneiderte, hochwertige, flammhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Bewertung. Sie verfügen über eine überlegene Spannungsrissbeständigkeit für eine zuverlässige Langzeitleistung. Sie sind leicht und flexibel für eine einfache Handhabung und Installation und mit einem Nummerierungssystem mit weißer Tinte über die gesamte Länge des Schlauchs gekennzeichnet. Das Nummerierungssystem umfasst eine individuelle, eindeutige Identifizierung jedes Rohrs und eine Abstandsmarkierung in regelmäßigen Abständen, wodurch sie sehr effizient zu installieren und saubere Installationsaufzeichnungen zu führen sind. Diese Röhren sind in schwarzer Farbe mit roten Streifen für den Einsatz in der Raucherkennung erhältlich und erfüllen die Anforderungen der globalen Installationsvorschriften. Diese Röhren haben keine aktiven Komponenten und machen eine elektrische Verkabelung für die Raucherkennung überflüssig, was zu einer schnellen und einfachen Installation führt, ohne dass elektrische Vorschriften befolgt werden müssen. Es ist wichtig, VESDA-E VEA-Rohre mit Mikrobohrung mit den VESDA-E VEA-Meldern zu verwenden, um ihre Raucherkennungsleistung zu erhalten. Diese Rohre sind in zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich, 6 mm und 4 mm. Weitere Informationen zur Verwendung von Rohren finden Sie in den VESDA-E VEA-Produkthandbüchern (Dokumente: 27034 und 27035) und im VEA Microbore Tube Length Calculator (Dokument: 29262). VEA Mikrbore-Rohrverschraubungen bestehen aus geraden Verschraubungen und anderen Arten von Verbinder und 6 mm bis 4 mm Adaptern für einfache Installationen, Blindstopfen werden verwendet, um die unbenutzten Anschlüsse an VEA.
Merkmale & Vorteile:- Plenum bewertet
- Flammhemmend
- Hochwertiges Polyethylenmaterial
- Spannungsrissbeständig
- Einzigartige ID
- Abstandsmarkierung in regelmäßigen Abständen
- Erfüllt die Anforderungen der globalen Installationsvorschriften
- UL 1820
- NFPA 90A
- EN 54-20:2006 (Abschnitt 5.7)
- BS EN 61386-1:2007 (Abschnitte 10.2, 10.3 und 12.2)
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER