/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Inline-Dehnungsmuffe

    Auslaufmodell

    Die Inline-Dehnungsmuffe gehört zum Zubehör von Rohren und Armaturen. Dies ist 25 mm mit einem Sockel von 100 mm.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Inline-Dehnungsmuffe fällt unter Zubehör für Rohre und Armaturen. Dies ist 25 mm mit einem Sockel von 100 mm.