Zubehör
Inline-Durchflussbegrenzer-Baugruppe
Inline-Durchflussbegrenzer-Baugruppe für das Probenahmeset für Kühllager. Das Xtralis-Probenahmeset für Kühllager bietet eine standardisierte Methode zur Rauchansaugung für Kühllager.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Inline-Durchflussbegrenzer-Baugruppe für das Probenahmeset für Kühllager. Das Xtralis-Probenahmeset für Kühllager wurde entwickelt, um kegelförmige Standard-Ansaugdüsen zu ersetzen, die an der Decke in bestehenden oder neuen Kühllagern installiert sind. Dieser Bausatz kann in der gesamten Einrichtung installiert oder bei Bedarf mit Standardansaugpunkt-Modulen kombiniert werden. Ziel ist es, die direkte Eisblockierung der Ansaugpunkt-Module zu reduzieren. Daher wird dieser Bausatz für die Installation in Bereichen empfohlen, in denen aufgrund des Fahrzeug- und Fußgängerverkehrs wahrscheinlich eine höhere Feuchte auftritt (z. B. Bereiche in der Nähe von Türen oder im Umkreis der Einrichtung). Das Probenahmeset besteht aus Außen- und Innenteilen, wobei das Ansaugrohr durch die Kühlraum-Sandwichplatte führt. Das Ansaugrohr durch die Sandwichplatte und die Innenteile besteht aus ABS-Kunststoff, der für niedrige Temperaturen bis -40 °C (-40 F) geeignet ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Ermöglicht die Installation, Inspektion und Wartung des ASD-Rohrs außerhalb der Kühllageranlage, sodass Brandschutzunternehmen die meiste Zeit unter Umgebungsbedingungen arbeiten können
- Geeignet für Einrichtungen mit und ohne Deckenhohlräume
- Keine teuren HDPE-Rohre (Polyethylen mit hoher Dichte) in der Kühllagereinrichtung erforderlich
- Eliminiert die Notwendigkeit kostspieliger Zugangsgeräte für laufende Wartungsarbeiten
- Beseitigt die Notwendigkeit einer Begleitheizung
- Weniger anfällig für Verstopfungen durch Vereisung
- Bietet eine allgemein robustere ASD-Installation für diese einzigartigen Umgebungen
- Minimiert den Bedarf an „Rückspül“-Systemen.
- Bietet Kosteneinsparungen rundum
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER