/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    detector test equipment

    Sabotagesicheres Xtralis-Ansaugpunkt-Modul

    Auslaufmodell

    Die manipulationssicheren Xtralis-Probenahmestellen von Honeywell sind ein Teil von Rauchansaugsystemen. Sie können das Risiko von Vandalismus minimieren und tolerieren Missbrauch.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Ansaug-Rauchmelder von Xtralis gewährleistet die aktive Ansaugung und Durchflussüberwachung einer geschützten Umgebung. Ein sabotagesicheres Ansaugpunkt-Modul bietet eine unauffällige Ansauglösung für zahlreiche Einsatzgebiete, die eine diskrete Probenahme erfordern. Die sabotagesicheren Xtralis-Ansaugpunkt-Module bieten eine elegante Ergänzung zur modernen Einrichtung und können sowohl das Risiko von Vandalismus minimieren als auch Missbrauch tolerieren. Sie bieten auch Wartungsfreundlichkeit für schmutzige und gefährliche Umgebungen und Bereiche, die zu Sabotage neigen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Sabotagesicheres Design
    • Einlass aus wartungsfähigem Netz
    • Aufnahme von Standardrohren
    • Mit 4 Schrauben am Deckenmaterial befestigt
    • Material: Edelstahl
    • Rohreinlass: 25 mm
    • Starre/flexible Leitung
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten