/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Testkopf für Thermomelder inklusive Akku und Ladegerät

    Auslaufmodell

    Testkopf für Thermomelder inklusive Akku und Ladegerät

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Gerät zur Funktionsprüfung von Thermomaximal-, Thermodifferential-, und Kombimeldern im eingebauten Zustand. Ansprechschwelle bis 90 °C. Die Stromversorgung des Testkopfs erfolgt über NiMH-Akkus im Adapter zwischen Testkopf und Teleskopstange. Geeignet für Melderserien 9x00, IQ8Quad und ES Detect. Die Ladung des Akkus erfolgt mit dem Ladegerät wahlweise am Netz (100-230 V AC) oder an 12 V DC (Kfz-Zigarettenanzünder).

    Merkmale und Vorteile:
    • Für die Funktionsprüfung ist kein Netzkabel erforderlich
    • Energieversorgung über aufladbare NiMH-Akkus im Adapter der Teleskopstange
    • Zeitgesteuerte Beendigung des Prüfvorgangs nach 120 Sekunden, zur Vermeidung von Schäden am Melder durch Hitzeeinwirkung
    • Abschaltung des Melderkopfs nach einer Nichtnutzung von 5 Minuten
    • Einstellbarer Neigungswinkel des Testkopfs für eine optimale Ausrichtung zum Prüfling
    • Prüfhöhe bis 6 Meter mit Teleskopstange, unter Nutzung der Teleskop-Erweiterung bis zu 9 Meter
    • Überstromschutz für Akku
    • Anzeige des Betriebszustands des Testkopfs über Duo-LED (rot/grün)
    • Ladung des Akkus über Netz oder über den KFZ-Zigarettenanzünder möglich
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER