/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Rauchmelder-Testgeräte

    Auslaufmodell

    Rauchmelder-Testausrüstung, geeignet für Honeywell-Detektoren, selbst bei Installation in Bereichen mit hoher Decke.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Set von Testdosen und Zubehör zum Testen von Rauchmeldern. Mehrere Optionen verfügbar.

    Handgehaltener Prüfstock für Rauchmelder, der einen Abstand zwischen Detektor und Testrauch gewährleistet, um eine Überdosierung der optischen Kammer zu verhindern. Sein Design macht das Testen effizienter. Die Dose wird zusammen mit dem Prüfstock gelagert und ist beim Transport vor Durchstechen sich.

    Testrauch kann in einen Becher mit Teleskopstange, der mit einem kristallklaren Becher für verbesserte Sichtbarkeit ausgestattet ist, installiert werden. Das einzigartige Design gewährleistet die Kompatibilität mit den meisten aktuell auf dem Markt befindlichen Rauchmeldern. Erweiterbarer Kunststoff-Teleskopstock bis zu 7,7 m, aus robuster und nicht elektrisch leitender Glasfaser. Dank der vier robusten verstellbaren Klammern für jede Deckenhöhe geeignet, bietet es hohe Stabilität bei regelmäßigen Wartungsarbeiten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Rauchmeldertester zur Verwendung mit Teleskopstangen.
    • Stark, langlebig und 25 % leichter.
    • Einzigartige Designmerkmale, vom Benutzer mit einfach austauschbaren Teilen wartbar.
    • Kristallklare Tasse für bessere Sichtbarkeit.
    • Keine zu ersetzenden Federn, keine Rückgabe für Werksreparaturen erforderlich.
    • Universal – passt für die meisten Detektoren.
    • Verbessertes Design, geringere Wartung und umweltfreundlich.
    Zertifizierungen:
    • CE