/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    OSE-HP-01 OSID-Hochleistungssender

    Auslaufmodell

    OSE-HP-01 OSID Hochleistungsemitter sind batteriegespeist und interagieren mit einem OSID-Imager, um eine frühzeitige Raucherkennung zu ermöglichen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    OSE-HP-01 OSID Hochleistungsemitter sind batteriegespeist und interagieren mit einem OSID-Imager, um eine frühzeitige Raucherkennung zu ermöglichen. OSID ist die Innovation unter den Lichtstrahlrauchmeldern. Basierend auf einer fortschrittlichen Technologie, bei der Projektionsstrahlen doppelter Wellenlänge sowie eine optische Bildgebung zur frühzeitigen Rauchdetektion eingesetzt werden, bietet OSID eine kostengünstige, zuverlässige und leicht zu installierende Lösung, mit der typische Strahldetektionsprobleme wie Fehlalarme und Ausrichtungsschwierigkeiten überwunden werden. Das OSID-System misst den Rauchgehalt in Lichtstrahlen, die über einen Schutzbereich projiziert werden. Ein einzelner OSID-Imager kann bis zu sieben Emitter erfassen und so einen großen Bereich abdecken. Das OSID-System besteht aus bis zu sieben Sendern für die 45°- und 90°-Imager-Einheiten, die entlang der Schutzbereichsgrenze platziert sind, und einem gegenüberliegend montierten Imager. Jede Komponente kann direkt an der Oberfläche montiert oder mit Hilfe der mitgelieferten Montagehalterungen befestigt werden. Batteriegespeiste Emitter mit einer Batterie-Lebensdauer von drei oder fünf Jahren reduzieren den Zeitaufwand für die Installation und die Kosten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Optische Bildgebung mit CMOS-Imaging Chip
    • Integriertes Ereignisprotokoll für Fehler- und Alarmdiagnose
    • Hohe Toleranz gegenüber Falschalarm durch Gebäudebewegung, kurzzeitigem Staub, Dampf und dem Eindringen fester Objekte
    • Toleranter Ausrichtungsdrift
    • Automatische Inbetriebnahme in weniger als zehn Minuten
    • Einfache DIP-Schalterkonfiguration
    • Einfache und einfache Wartung Anforderungen
    • Drei auswählbare Alarmschwellen
    • Status-LEDs für Feuer-, Störungs- und Spannungsalarm
    • Konventionelle Alarmschnittstelle zur problemlosen Integration in Feuersysteme
    Zertifizierungen:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • AFNOR
    • CE - EMV und CPD
    • VdS
    • ActivFire
    • BOSEC
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis