Rauchmelder
Adressierbarer hochempfindlicher optischer IR-Rauchmelder, Morley
Die intelligenten Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit bieten eine extrem hohe Empfindlichkeit gegenüber Brandbedingungen, indem sie Teilchen der frühesten Brandphase erkennen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die intelligenten Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit bieten eine extrem hohe Empfindlichkeit gegenüber Brandbedingungen, indem sie die frühesten Teilchen der Verbrennung erkennen. Dies wird durch die Kombination einer patentierten optischen Kammer und optische Präzisionstechnologie erreicht. Diese Kombination erhöht die Empfindlichkeit des Geräts.
Die intelligenten Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit bieten eine gute Reaktion auf beide Brandarten, indem der Abstand zwischen Signal-und Störungsgrößen verbessert wird. Der Einsatz eines Lasers ermöglicht die Detektion von kleinen Teilchen (in der Regel mit schnellen Flammen assoziiert), die nicht so leicht von einem herkömmlichen photoelektrischen Rauchmelder erkannt werden.
Eine schnelle Reaktion und hohe Präzision macht die Detektoren besonders für Umweltanwendungen geeignet, bei denen erhebliche Kosten für Ausfallzeiten anfallen oder eine signifikante Investition in installierte Ausrüstung getätigt wurde. Typische Installationen sind die Reinräume eines Elektronikherstellers, Telekommunikationsräume und Computerräume.
Merkmale und Vorteile:- Extrem hochempfindliche IR-LED mit hoher Ausgangsleistung und IR-Empfänger-Verstärker mit hoher Verstärkung für Rauchmelder
- Hervorragende Frühwarnleistung
- Wirksame Reaktion sowohl auf schnell brennende als auch auf langsam schwelende Brände
- Stabile Kommunikation mit hoher Rauschimmunität
- Zwillings-LEDs für 360-Grad-Sichtbarkeit
- 2831-CPR-F2558
- B.00293/19
- G219063
Andere
- Brand
- Morley-IAS
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS