Temperatursensoren
RF20 Raumtemperaturfühler
Der RF20 Raumtemperaturfühler bietet eine höhere Genauigkeit und Auflösung und wird mit einer Schutzabdeckung und einem Gehäuse geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der RF20 Raumtemperaturfühler eignet sich sowohl für den Einsatz in der Einzelraumtemperaturregelung als auch für die Regelung mit einer optimierten Anstiegs-/Absenkungsphase
Merkmale und Vorteile:- Montierbar auf 60mm Unterputzdose oder direkt an der Wand
- Abschließbarer Deckel
- Arbeitsbereich 10...40 C
- IP 30 Gehäuse
- Einfache elektrische Installation
- Hochohmiges NTC-Fühlerelement
- CE
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 10
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 10
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch