/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    Bewegungsmelder

    Auslaufmodell

    Der Honeywell IS3012 ist ein Hochleistungs-Bewegungsmelder mit kleinem Formfaktor, der eine problemlose, sofort einsatzbereite Lösung bietet, die den Installationsprozess vereinfacht und die Installationszeit verkürzt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Hochleistungs-Bewegungsmelder mit kleinem Formfaktor IS3012 von Honeywell bietet eine problemlose, sofort einsatzbereite Lösung, die den Installationsprozess vereinfacht und die Installationszeit verkürzt. Mit der Passiv-Infrarotkamera IS3012 wird eine optimale Leistung durch eine speziell entwickelte Fresnel-Optik mit erweiterter Reichweite, Blick nach unten, Abdeckungs- und Wandsicherung und selektive Haustiererkennung erreicht. Die Produktfamilie der Bewegungsmelder IS3000 und DT8000 von Honeywell bietet modernste Erfassungstechnologien und eine breite Palette an Modellen, die den Anforderungen der meisten Anwendungen gerecht werden, und maximiert die Einbrucherkennung bei gleichzeitiger Reduzierung von Fehlalarmen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Schlankes, robustes Gehäuse
    • Versiegelte Optik und Elektronik
    • Haustierfreundliche Selektivität
    • Integrierte Funktionen für die Schraubensicherung
    • Einheitliche Empfindlichkeitsoptik
    • Wand-zu-Wand-Abdeckung
    • Überlegene Erkennung und Fehlalarmimmunität
    • Auswählbare Abwärtsansicht
    • PIR-Lichtunempfindlichkeit gegen Weißlicht
    • Gehtest für Taschenlampe
    • Flexible Befestigungen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security