/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    detector test equipment

    VESDA-E VEA Ansaugöffnung

    Auslaufmodell

    Die VESDA-E VEA-Ansaugöffnung und der Kapillarschlauch werden vollständig vom Detektor überwacht. VEA-Probenahmestellen sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Standard und Oberflächenmontage.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    VEA-Ansaugöffnungen sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Für Einbau und Aufbaumontage. Standard-Ansaugöffnungen sind für eine Decke mit einem Hohlraum vorgesehen, in dem Kapillarschläuche verlegt und Ansaugöffnungen in der Decke montiert werden. Aufputz-Ansaugöffnungen sind für den Einsatz an Orten vorgesehen, an denen der Zugang zum Deckenhohlraum begrenzt ist. Die Kapillarschläuche können entweder direkt an die Decke geschraubt oder mit einer Halterung montiert werden, die standardmäßig mitgeliefert wird. Die Ansaugöffnungen sind in schwarzer oder weißer Ausführung mit 4 mm oder 6 mm Einlässen für die entsprechenden Kapillarschläuche erhältlich. Die VESDA-E VEA-Probenahmestelle und das Kapillarschlauch werden vollständig vom Detektor überwacht. Es kann im Gesundheitswesen, in Büros, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Gefängnissen, in Wohnungen und in Schaltschränken eingesetzt werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Zwei verschiedene Typen, Einbau- und Aufbaumontage
    • Erhältlich in schwarz oder weiß
    • Vollständige Überwachung
    • Automatisierte Reinigung durch den Detektor
    • Drehgelenk für eine optimale Ausrichtung der Schläuche
    • Modelle für 6mm und 4mm Kapillarschläuche
    • Einfacher Austausch
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten