/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    Melder mit Trenner Series 200

    Auslaufmodell

    Die aufgesteckten Mehrkriterienmelder der Serie 200 22051TEI kombinieren zwei getrennte Sensorelemente, die über eine eingebettete Software verwaltet werden und als eine Einheit fungieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der fotothermische Mehrkriterienmelder 22051TEI mit Multisensor nutzt die Wärmeempfindlichkeit des fotoelektrischen Rauchmelders, um eine verbesserte Fehlalarmimmunität und eine schnellere Reaktion auf zahlreiche Entstehungsbrände zu gewährleisten. Die Serie 22051TEI verfügt über Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder mit Statuskontrolle über das Advanced Protocol der Serie 200. Die Steckbaugruppe kombiniert zwei separate Sensorelemente, die von eingebetteter Software verwaltet werden, um als eine Einheit zu fungieren. Die Sensorelemente des Modells 22051TEI sind per Zentralenrechner steuerbar, sodass die Empfindlichkeitsschwellen jedes Elements durch die Angebote des Zentralenrechners geändert werden können, was die Möglichkeit bietet, das Gerät an die wechselnde Nutzung des zu schützenden Bereichs anzupassen. Das Modell 22051TEI verfügt über zwei integrierte dreifarbige Leuchtdioden, die eine lokale optische 360°-Anzeige des Gerätestatus liefern. Die Leuchtdioden sind mit programmierbaren statischen oder blinkenden roten, gelben und grünen Zustandsanzeigen lieferbar.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Brandmelder mit zwei Sensoren und mehreren Kriterien, die optoelektronische und thermische Sensorelemente enthalten
    • Neue mechanische Plattform mit revolutionärer Kammer
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • 100 % mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • LPCB 199aa/02
    • 0786-CPD-20651
    • Vds G209014
    • BOSEC TCC2 – K827/a
    • B.04068
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor