motion detectors
Bewegungsmelder, Viewguard DUAL
Die Viewguard DUAL Bewegungsmelder verfügen über zwei unabhängig arbeitende Sensorsysteme,PIR-Bewegungsmelder und Mikrowellensensor
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die Viewguard DUAL Bewegungsmelder verfügen über zwei unabhängig arbeitende Sensorsysteme,
PIR-Bewegungsmelder und Mikrowellensensor.
Das Funktionsprinzip der Melder beruht auf einer intelligenten Verknüpfung der beiden Sensorsysteme.
Durch diese Verknüpfung sind die Melder besonders unempfindlich gegenüber Luft- und Wärmeturbulenzen
und zeichnen sich durch optimale Alarmerkennung bei extrem hoher Falschalarmsicherheit aus.
Zur lückenlosen Detektion sind die Melder mit einer hochwertigen Spiegeloptik (Flächenoptik) ausgestattet.
Die Melder sind geeignet für Einbruchmelderzentralen mit BUS-2 oder BUS-1 Technologie bzw. konventioneller
Anschlusstechnik und sind mit oder ohne Abdecküberwachung AM (Anti-Mask) erhältlich.
Merkmale und Vorteile:- Abdecküberwachung AM
- LED-Anzeige
- EMK-Logik
- Gehtestfunktion
- Meldergruppen-Eingang
- Mikrowellensensor
- (nur AM Melder)
- Erkennt das Abdecken und Besprühen des Fensters.
- Eindeutige Anzeige des Betriebszustands sowie Detektionsanzeige im Gehtestbetrieb über zwei LEDs.
- (Erstmelderkennung bei Typen)
- Der als erster ausgelöste Melder kann mit Hilfe der LED-Anzeige identifiziert werden.
- Einfache Möglichkeit zur Funktionskontrolle und Überprüfung des Detektionsbereichs.
- (nur BUS-Melder)
- Integration von Kontakten/potentialfreien Meldern in das BUS-2/ BUS-1 System (Meldergruppe nicht löschbar).
- (nur DUAL-Melder)
- Kann im Zustand unscharf deaktiviert werden.
- Für 033440.01
- VdS-Anerkennung G108078, EMT Klasse C
- Für 033441.01
- VdS-Anerkennung G108518, EMT Klasse B
- Für 033442.21
- VdS-Anerkennung G108039, EMT Klasse C