Wärmemelder
ATEX-Differentialmelder
Die Anstiegsgeschwindigkeit wird von einem Thermistor bestimmt, der bei 57 °C anspricht und die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs misst. Der Melder kann durch direkten Anschluss an das Stromnetz mit allen NOTIFIER-Panels verbunden werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Differentialmelder besteht aus einem Thermistor mit einer Wirkung bei 57 °C, einer Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs. Der Melder kann über eine direkte Verbindung mit konventionellen Kraftwerken und mit einem M710-CZ an alle NOTIFIER-Panels angeschlossen werden. Analogausgang 4–20 mA. Schutzart IP65: 15–28 VDC Versorgung mit einer Aufnahme von 20/30 μA. Betriebstemperaturbereich -30 °C bis 110 °C