Luftqualitätssensoren
C7364A TVOC-Luftqualitätsfühler
Honeywell C7364A ist der TVOC Luftqualitätssensor, der einen fortschrittlichen MEMS Metalloxid-Halbleitersensor zur Erkennung schlechter Luftqualität verwendet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Honeywell C7364A ist der TVOC Luftqualitätssensor, der einen fortschrittlichen MEMS Metalloxid-Halbleitersensor zur Erkennung schlechter Luftqualität verwendet. Der Sensor reagiert schnell auf eine breite Palette von VOCs wie Rauch, Kochgeruch, Bioabfluss, Schadstoffe und menschliche Aktivitäten zu erkennen. Der Sensor erfasst alle VOC-Emissionen, die für CO2-Sensoren völlig unsichtbar sind. Der TVOC-Sensor emuliert die menschliche Wahrnehmung der Luftqualität wie z. B. üble Gerüche (abgestanden) im Vergleich zu einem CO2-Sensor und erkennt sogar geruchlose, potenziell gefährliche Substanzen wie Kohlenmonoxid.
Merkmale und Vorteile:- Misst Gesamt-VOCs
- Hochempfindlich und schnell
- Stabiler Langfristbetrieb
- 0 bis 2000 ppm CO2 äquivalentes Ausgangssignal
- Internes Menü hilft Setup
- Analoger Stufenausgang zur relativen Luftqualitätsanzeige
- Linearer Registrier-/Steuerausgang
- CE
- RoHS
- FCC
- ICES
- Prop65