Mehrkriterien-Sensoren
FAAST LT-200 Einkanaliger Doppelmelder
Der einkanalige FAAST® LT-200 Dualmelder verfügt innen über innovative, intelligente Konstruktionsmerkmale zum Schutz empfindlicher Bauteile. Die Pipe-IQ-Rohrdesign- und Konfigurationssoftware ermöglicht einfache und schnelle Installation.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der FAAST LT-200 Single Channel Dual Detector kombiniert bewährte Ansaugdetektionstechnologien für eine zuverlässige Raucherkennung und eine effiziente Installation und Wartung. Es weist innovative und intelligente interne Konstruktionseigenschaften für den Schutz anfälliger Komponenten auf. Dazu gehören eine hochempfindliche Leuchtdiode-Erfassungskammer sowie Ultraschall-Durchflusssensoren.
Das FAAST LT-200 Ringbusgerät kommuniziert als Ausgangs-Modul mit dem Brandschutzsystem über das CLIP-Protokoll von System Sensor. Die Ringbusfähigkeit ermöglicht die Integration von Standardgeräten sowie Wartung und Support wie für andere Geräte der Serie 200. Er eignet sich für kleinere missionskritische Anwendungen der Klasse A oder B, für die eine frühzeitige Warnung erforderlich ist.
Eigenschaften und Vorteile:- Protokollierung von bis zu 2.244 Ereignissen
- Hochempfindliche LED-Detektionskammer
- Ein- und Zweikanal-Versionen
- Unterstützt das CLIPProtocol und das Advanced Protocol von System Sensor.
- Ultraschall-Luftstromerfassung mit erweitertem Überwachungsbereich
- Leicht austauschbarer und wiederverwendbarer Filter
- Einfacher Zugriff auf Teile, die routinemäßige Wartung erfordern
- Voralarmfunktion für abgestufte Alarmschwellen
- VDS
- LPCB
- EN 54-20
Andere
- Brand
- System Sensor
Andere
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor