/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Univario Wärmestabmelder

    Auslaufmodell

    Der UniVario Wärmemelder sind ideal für die Erkennung von offenen Bränden mit schneller Wärmeentwicklung. Die Spannungsversorgung und die Anbindung über die Standard-Meldergruppe des esserbus®-Kopplers UniVario (Art.-Nr. 808623.10).

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der UniVario Hitzemelder wird für die Erkennung von offenen Bränden mit schneller Hitzeentwicklung verwendet, für den Einsatz in verschmutzten industriellen Umgebungen, Innen- und Außenbereichen. Spannungsversorgung und Anschluss erfolgen direkt über die Standard Melderzone am Esserbus Transponder. Der Melder wird auch direkt über den Esserbus Transponder zurückgesetzt. Überwachungsfläche 30 m² bis 20Deg Dachneigung und 40 m² über 20Deg Dachneigung, und eine maximale Überwachungshöhe von 7,5 m.

    Merkmale und Vorteile:
    • Mikrocontroller Funktionale Überwachung von Wärmesensoren sowie Software und Hardware
    • Schnelle Branderkennung mit hohem Schutzniveau vor falschen Alarmen
    • Vergleich mit typischen falschen Variablen unter Verwendung intelligenter Bewertungsalgorithmen
    • Hohes Maß an elektromagnetischer Verträglichkeit
    • Verschiedene Montagemöglichkeiten
    • Öldicht, hohe Schutzklasse IP 67 sowie beständig gegen Stöße und Vibrationen
    Zertifizierungen:
    • EN54-5 VdS G 211040 & G 211039
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER