/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Flammenmelder

    Mehr-Kanal IR-Flammenmelder

    Auslaufmodell

    SharpEye 40/40-C-M Mehr-Kanal IR-Flammenmelder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mehr-Kanal IR-Flammenmelder;

    Aluminium Infrarot Flammenmelder nach DIN EN 54-10,

    Erkennung von Bränden kohlenwasserstoffbasierter Brennstoffe und Gase bis zu 65 m und Wasserstoff bis zu 36 m ,

    Funktionelle Sicherheit IEC61508,

    SIL3 kompatibel,

    mit kontinuierlichem Bilt in Test (BIT),

    beheizte Optik

    Merkmale und Vorteile:
    • Spektrale Empfindlichkeit: 4 IR Bänder zwischen 2 µm und 5 µm
    • - Reaktionszeit : Typisch < 5 Sekunden
    • - Empfindlichkeitsbereiche : 5 (für Heptan Flammengröße 0,1 m²)
    • - Erfassungsbereich : Wasserstoff Horizontal: 90° Vertikal: 90°
    • - Betriebsspannung : 24 VDC (18 bis 32 VDC)
    • - Leistungsaufnahme : Betrieb 3 W, Alarm 4,2 W (9 W bei aktiver Sichtfensterheizung)
    • - 0-20 mA Stromschnittstelle mit definiertem Signalpegel für die Zustände Fehler, BIT, Betrieb, Störung und Alarm,
    • - RS 485 Modbusschnittstelle für Inbetriebnahme und Wartung
    • - 3 potentialfreie Relais für Alarm, Störung und Hilfskontakt, max. 2 A bei 30 VDC
    • - Betriebstemperaturbereich : -40 °C bis +75 °C
    • - Kabelverschraubung : 2 x M25 x1,5mm ISO
    • - Schutzart : IP66 - Ausführung : Aluminium, Rot
    • - Abmessungen (B/H/T): ca. 100/117/155 mm
    • - Gewicht : 1,3 kg
    Zertifizierungen:
    • Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche : ATEX, IECEx
    • - Ex II 2GD
    • - Ex db eb IIC T4 Gb
    • - Ex tb IIIC T100 °C Db
    • VdS 2344:2014-07
    • VdS 2543:2021-03
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER