Zubehör
Hold-Up Pushbutton BUS-1 Module Paper Seal Accessory
Hold-up Pushbutton BUS-1 Module Paper Seal Accessories werden mit einer Verpackungseinheit von 10 Stück geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Hold-up Pushbutton BUS-1 Module Paper Seal Accessories werden einer Verpackungseinheit von 10 Stück geliefert. Überfalltasten aus dem multifunktionalen Bedieneinheitsprogramm erfüllen die Anforderungen an Hold-up-Meldersysteme. Der Moduleinsatz für die Hold-up-Detektoren kann mit einem aufbaumontierten oder bündig montierten Basisgehäuse eingebaut werden. Die Hold-up-Detektoren werden mit manueller Steuerung zur unauffälligen Betätigung des Hold-up-Alarms verwendet. Durch Betätigen der Druckplatte wird das Alarmsignal am Steuerpult für die Aufhalten und Erkennen von Eindringversuchen ausgelöst und das Indikatorpapier notwendigerweise gleichzeitig zerstört, wodurch der Alarm dauerhaft ausgelöst wird.