Wärmemelder
Erweiterter intelligenter Thermosensor der HM Series
Die erweiterten intelligenten Thermosensoren der HM-Serie sind Plug-in-Brandmelder mit einem Thermistor-Messkreis, die frühzeitig vor sich entwickelnden Bränden warnen und eine Kommunikation mit Adresskodierung mit der Brandmeldezentrale ermöglichen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
S200A enthält wichtige Entwicklungen im Bereich der Hardware- und Softwaretechnologie. Ein erweitertes optisches Kammerdesign hat sich in umfangreichen Tests als effizienter erwiesen, ist weniger anfällig für Fehlalarme durch Staub und Insekten und weniger anfällig für Störungen bei hohen Luftgeschwindigkeiten oder Gegendruck. Umfangreiche hydrodynamische Modellierungen haben den höheren Wirkungsgrad der neuen Kombination aus Kammer und Gehäuseform bestätigt. Die weitreichende Einbindung der neuen Elektronik durch vollautomatische Leiterplattenbestückung mit Oberflächenmontage, die Inline-Prüfung während des Fertigungsprozesses, das Laserschneiden von Leiterplatten und eine völlig neue Kunststoffverbindung bieten eine verbesserte Qualität und Zuverlässigkeit. Alle S200EA-Melder sind umweltfreundlich und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen der WEEE- und RoHS-Richtlinie, wodurch die Entsorgungskosten nach Ablauf der Betriebslebensdauer minimiert werden, und sie sind mechanisch und elektrisch rückwärtskompatibel mit bestehenden Geräten.
Eigenschaften und Vorteile:- Lieferbar mit oder ohne Kurzschlusstrennglieder
- Ein Trenner pro Gerät ermöglicht eine schnellere, präzisere Fehlersuche
- Dekadendrehschalter
- Elfenbeinfarben im Einklang mit der modernen Umgebung
- Weltweit bewährte Zuverlässigkeit
- Einfache Wartung (waschbarer Filter)
- Verbessertes Rauchkammerdesign zur Reduzierung von Fehlalarmen durch Staub oder Kontamination
- Schnelle Installation mit Drehschaltern mit Adresskodierung (01–99)
- 2-Status-LED für 360º-Anzeige
- Ästhetisches Design, das sich in eine moderne Umgebung einfügt
- Sockel ergänzt den Melder und ist einfach zu installieren und zu verdrahten
- Echte und schnelle Reaktion
- Advanced Protocol und Glättungsfilter zur Unterdrückung von Falschalarm
- Analoge, adressierbare Kommunikation
- 2 integrierte Leuchtdioden für 360-Grad-Sichtbarkeit
- Umweltfreundlich – erfüllt die gesetzlichen Anforderungen von RoHS
- EN 54-5: 2000 Klasse A1R (und EN 54-17: 2005 für -I)
- LPCB-zugelassen