/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Opal Thermomaximalmelder 78°C mit Isolator

    Auslaufmodell

    Die Opal NFX-TFIX58 & NFX-TFIX78 sind analoge adressierbare Wärmemaximalmelder von Notifier mit Isolator.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Opal NFX-TFIX58 & NFX-TFIX78 von Notifier sind analoge adressierbare Sensoren mit fester Temperatur, mit isolator, die geringe Masse Thermistoren und Mikroprozessor-Technologie für schnelle Reaktion und lineare Temperaturmessung verwenden. Die Sensorelemente aller drei Wärmesensoren sind über das Advanced Protocol steuerbar, so dass die Empfindlichkeitsschwellen jedes Elements durch das Panel geändert werden können, das die Fähigkeit bietet, das Gerät für die wechselnde Nutzung des geschützten Bereichs anzupassen. Die Melder verfügen über zwei integrale dreifarbige LEDs, die eine 360° lokale visuelle Anzeige des Gerätestatus bieten. Die LEDs sind programmierbar mit statischen oder blinkenden roten, bernsteinfarbenen und grünen Statusanzeigen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
    • 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter .
    • Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
    • Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
    • Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
    • Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
    • Lokale Test- und Messmöglichkeiten
    • Geschützt gegen Verpolung
    • Diebstahlsicherung
    • Sehr niedriger Stromverbrauch
    • Keine Elektronik im Sockel
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-20641 (58) -20642 (78) fuer EN54-5/17
    • G209004 (58) G209005 (78)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER