/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Feuchte-Sensoren

    Humidity and Temperature Sensoren der Serie H77

    Auslaufmodell

    Maximieren Sie den Komfort und maximieren Sie die HVAC-Leistung in jeder Umgebung. Die hochpräzisen Sensoren von Honeywell messen Feuchtigkeit und Temperatur und geben Ihnen die Kontrolle, die Sie in gewerblichen Gebäuden benötigen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Humidity and Temperature Sensors der Serie H77 sind hochpräzise, stabile Feuchte-Sensoren für den Einsatz mit HVAC-Controllern, die für die Wandmontage, Kanalmontage oder für den Außenbereich erhältlich sind. Die Wandsensoren sind so konzipiert, dass sie sich in jeden Raum einfügen, um Genauigkeit für verbesserten Komfort der Bewohner zu gewährleisten. Die Kanalsensoren ermöglichen die Messung und Steuerung von Feuchtigkeit und Temperatur der HVAC-Zone im Innenraum. Die Außensensoren sind so konzipiert, dass sie an der Außenseite des Gebäudes montiert werden können, um die Messung der Außenluftfeuchtigkeit zu ermöglichen. Zu den Anwendungen gehören die Messung/Steuerung der Raumfeuchtigkeit und -temperatur im HVAC-Raum sowie das Energiemanagement/die Bauaufsicht.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Integrierte Temperaturkompensation für relative Luftfeuchtigkeit
    • Eliminiert Fehler bei Temperaturkoeffizienten und erzielt eine hohe Messgenauigkeit und hohe Wiederholbarkeit
    • NIST-rückführbare 3-Punkt-Kalibrierung, optionale Kanalversion mit Kalibrierzertifikat