/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Mehrkriterien-Sensoren

    O/So Optischer Rauchmelder

    Auslaufmodell

    O/So Optischer Rauchmelder

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Zusätzlich zur Rauchdetektion mit optischem Rauchsensor ist im Melder ein Warntongeber integriert. Der Schallpegel ist in acht Stufen programmierbar.

    Merkmale und Vorteile:
    • Vollständig busversorgte Melder mit Signalgeber
    • esserbus®-PLus Funktionalität
    • Bis zu 48 Melder mit Signaleber pro esserbus®-PLus
    • Leitungstrenner in jedem Melder integriert
    • Detektion:
    • Das bewährte Sensorprinzip für gleichmäßiges Ansprechverhalten bei höchster Täuschungsalarm-Sicherheit.
    • Warntongeber:
    • Keine externe Spannungsversorgung erforderlich
    • Keine zusätzliche Kurzadresse
    • Automatische Signalgebersynchronisation von mehreren IQ8Quad Meldern
    • Schallpegel bis 92 dB(A) bei 1m
    • Lautstärke über tools 8000 in 8 Stufen programmierbar
    • Mehrere Teilsignale sind zu einem Signal verknüpfbar
    • Signal- und Teilsignalwiederholungsraten programmierbar
    • 20 verschiedene Signaltöne, inkl. DIN-Ton
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER