multi criteria sensors
Opal Mehrkriterienmelder ohne Isolator
Intelligenter optisch-thermischer Mehrfachsensorrauchmelder für den Notifier - Ringbus mit Isolator
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der Opal-Mehrkriterienmelder mit Optischem-, Wärme- und Infrarotsensor (SMART3) und Isolator verwendet Wärme- und Infrarotsensoren zur Unterstützung des optischen Rauchmelders, um eine höhere Fehlalarmsicherheit und eine schnellere Reaktion auf ein breites Spektrum von Entstehungsbränden zu gewährleisten.
Merkmale und Vorteile:- Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter .
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- 0786-CPR-20645 (SMT2) -20644 (SMT3) fuer EN54-5/7/17
- G209008 (SMT2) G209007 (SMT3)
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor