/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Opal Thermodifferentialmelder mit Isolator

    Auslaufmodell

    Der Opal NFXI-TDIFF ist ein adressierbarer Termodifferentialmelder von Notifier, mit Isolator

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Opal NFXI-TDIFF ist ein analoger adressierbarer Wärmemelder mit Isolator, der dieselbe Thermistor- und Mikroprozessortechnologie verwendet, um einen Alarm auszulösen, wenn die Temperaturanstiegsrate 10°C/Minute (typisch) oder einen Schwellenwert von 58°C überschreitet (Reaktionsklasse A1R). Der Melder verfügt über zwei integrierte Dreifarben-LEDs, die eine 360°-Sichtanzeige des Gerätestatus ermöglichen. Die LEDs sind programmierbar, wobei statische oder blinkende rote, gelbe und grüne Statusanzeigen verfügbar sind.

    Merkmale und Vorteile:
    • Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator nach DIN EN54-17Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
    • 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter .
    • Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
    • Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
    • Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluß
    • Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
    • Lokale Test- und Messmöglichkeiten
    • Geschützt gegen Verpolung
    • Diebstahlsicherung
    • Sehr niedriger Stromverbrauch
    • Keine Elektronik im Sockel
    Zertifizierungen:
    • 0786-CPR-20643 fuer EN54-5/17
    • G209006
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER