/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    Photoelektrischer Rauchmelder mit IR- und Thermosensor

    Der photoelektrischer Rauchmelder mit IR- und Thermosensor erfasst Rauch, wobei ein Wärmeelement zusätzlich die Anstiegsgeschwindigkeit und die Festtemperatur misst und ein Infrarotsensor eine weitere Erfassungsmöglichkeit bietet.

    Übersicht

    Der photoelektrischer Rauchmelder mit IR- und Thermosensor erfasst Rauch, wobei ein Wärmeelement zusätzlich die Anstiegsgeschwindigkeit und die Festtemperatur misst und ein Infrarotsensor eine weitere Erfassungsmöglichkeit bietet. Bei diesen Sensoren handelt es sich um steckbare Feuersensoren, die drei Arten der Erfassung mit Kommunikation mit Adresskodierung kombinieren.

    Diese Sensoren sind für den Schutz offener Bereiche ausgelegt und müssen an Zentralen angebunden sein, die ein kompatibles proprietäres Kommunikationsprotokoll zur Überwachung und Steuerung verwenden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständig integrierte Infrarotsensorik zur Unterstützung der Feuer-Alarmentscheidung
    • Enthält das Advanced Protocol der Series 200
    • Lieferbar mit oder ohne Einzelpol-Kurzschlusstrennglieder mit Statuskontrolle durch das Advanced Protocol Series 200
    • Dreifarben-LED mit roter, grüner und gelber Farbe
    • Dekadendrehschalter
    • Reinweiße Farbe passend für moderne Gebäude
    • 100% mechanische und elektrische Abwärtskompatibilität
    • Neues Sockeldesign als Ergänzung zum Melder
    Zertifizierungen:
    • EN 54-7: 2000
    • EN 54-5: 2000 Klasse A1R
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor