/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Mehrkriterien-Sensoren

    Wärme Melder

    Auslaufmodell

    Automatischer Thermischer Melder mit einem einzelnen Thermistor . Ideal für die Erfassung in Umgebungen, die unter normalen Bedingungen verschmutzt oder rauchig sind.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der automatische thermische Melder ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Bränden oder Überhitzungen. Detektoren sind speziell für den Einsatz in engen Räumen oder rauen Umgebungsbedingungen konzipiert. Automatische Wärmemelder lokalisieren genau die Brandstellen.

    Merkmale &Vorteile:
    • Mehrfarbige LCD-Anzeige
    • LED-Anzeigen für Alarm, Messung, Fehler, Betrieb
    • Temperaturmessung und Überwachung über LWL-Sensorkabel
    • Ringbus oder Freileitungssensorkabeltopologie
    • 10 Sekunden Messzyklen
    • Relaisschnittstelle, optional Modbus IP/RTU
    Zertifizierungen:
    • ATEX
    • LPCB
    • UL
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER