/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Geräuschsensoren

    Glass Breakage Sensor

    Die Honeywell GP2-Glasbruchmelder-Tester wurden speziell zur Prüfung aktiver Glasbruchmelder entwickelt. Der GP2-Glasbruchmelder-Tester ist mit Vorwahlschaltern zur Prüfung des jeweiligen Detektortyps ausgestattet.

    Übersicht

    Die Honeywell GP2-Glasbruchmelder-Tester wurden speziell zur Prüfung aktiver Glasbruchmelder entwickelt. Für Glasbruchmelder jedes Typs müssen spezielle Prüfsignale erzeugt werden. Daher ist der GP2-Glasbruchmelder-Tester mit Vorwahlschaltern zur Prüfung des jeweiligen Detektortyps ausgestattet. Das Testsignal wird über die Aluminiumplatte an der Vorderseite des Prüfgerätes an die Scheibe gekoppelt. Der Glasbruchmelder empfängt das Signal und wertet es aus. Der Signaltyp wird mit den Alarmkriterien des jeweiligen Glasbruchmelders verglichen und löst somit einen Alarm aus.

    Merkmale und Vorteile:
    • Speziell zur Prüfung aktiver Glasbruchmelder entwickelt
    • Zur Prüfung des jeweiligen Detektortyps mit Vorwahlschaltern ausgestattet
    Zertifizierungen:
    • Umweltschutzklasse II