/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Rauchmelder

    S-Quad dual-optischer und Thermosensor

    Auslaufmodell

    S-Quad dual-optische und Thermosensoren sind wirklich intelligente Analogsensoren, die die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombinieren, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    S-Quad dual-optische und Thermosensoren sind wirklich intelligente Analogsensoren, die die lokale Verarbeitung im Sensor und in der Zentrale kombinieren, um eine sofortige Reaktion auf echte Brände zu erreichen und das Fehlalarmrisiko zu minimieren. Die optische Erfassung erfolgt durch eine optische Kammer mit zwei Winkeln, die über zwei Sende-Leuchtdioden (LED1 und LED2) und einen Infrarotempfänger verfügt. Normalerweise werden in regelmäßigen Abständen Messungen in beiden Winkeln der Kammer vorgenommen. Das Panel verwendet beide Messwerte, um ein Verhältnis zu bilden. Das Verhältnis wird verwendet, um den optischen Sensor zu kompensieren, was zu einer sehr flachen Reaktion auf verschiedene Feuerarten führt. Es gibt verschiedene Bandbreiten, die das Vorhandensein verschiedener Arten von Rauch, Staub oder Dampf definieren. Der duale optische Sensor ist daher in der Lage, zwischen bestimmten Aerosolen in der Umgebung zu unterscheiden. Um eine Sättigung des Sensors mit großen Fehlalarmen zu verhindern, verfügt der Sensor außerdem über einen erweiterten Dynamikbereich. Der Sensor eignet sich daher für den Einsatz in breiteren Anwendungen, in denen gelegentlich Dampf und Staubpartikel auftreten können.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Vollständiges Sensorsortiment mit Kombinationen aus erweiterten Sensortechnologien einschließlich Wärme, Streulicht mit Zwei-Winkel-Technik und Kohlenmonoxid (CO)
    • Die kombinierte Erkennung von Kohlenmonoxid mit optischem/thermischem Melder mit Zwei-Winkel-Technik ermöglicht eine höhere Fehlalarmimmunität bei Dampf bei gleichzeitiger Integrität der Branderfassung
    • Jeder Sensor verfügt über zertifizierte Empfindlichkeitseinstellungen, die für bestimmte Umgebungen/Anwendungen geeignet sind, und kann bei Bedarf für verschiedene Tageszeiten programmiert werden
    • Kurzschlusstrennglieder in jedem Gerät
    • Konfigurierbare Eingangs-/Ausgangsverbindung für vollständig synchronisierte Tonmuster des Melderparallel- oder Überwachungseingangs über den Zentralenrechner
    • Die Sensor-Warntongeber verfügen über einstellbaren Schallpegel und Töne, die den System-Warntongebern entsprechen
    • Überwachung des Warngeberelements und Überlastschutz, um den Betrieb auch bei Kabelfehlern sicherzustellen
    Zertifizierungen:
    • Mit LPCB-Zulassung
    • CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent