/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    VESDA-E VEA Blindstopfen 6 mm von Xtralis

    Auslaufmodell

    Die VESDA-E VEA-Kapillarschläuche sind maßgeschneiderte, hochwertige, flammenhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Einstufung und mit zuverlässiger Langzeitleistung. Sie sind leicht und flexibel und daher leicht zu handhaben und zu installieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die VESDA-E VEA-Kapillarschläuche sind maßgeschneiderte, hochwertige, flammenhemmende Polyethylenrohre mit Plenum-Einstufung und mit zuverlässiger Langzeitleistung. Die Rohre sind in regelmäßigen Abständen mit Abstandsmarkierungen versehen, so dass sie sehr effizient zu installieren sind und die Installation leicht dokumentiert werden kann. Sie sind in schwarzer Farbe mit roten Streifen für den Einsatz in der Raucherkennung erhältlich und erfüllen die Anforderungen der weltweiten Installationsvorschriften. Kapillarschläuche haben keine aktive Komponente, so dass bei der Installation von Rauchmeldern keine elektrische Verkabelung erforderlich ist, was eine schnelle und einfache Installation ermöglicht. Sie sind leicht und flexibel und daher leicht zu handhaben und zu installieren.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Plenum-zertifiziert
    • Flammenhemmend
    • Material aus hochwertigem Polyethylen
    • Spannungsrissbeständig
    • Entfernungsmarkierung in regelmäßigen Abständen
    • Erfüllt die Anforderungen globaler Installationsvorschriften
    Zertifizierungen:
    • UL 1820
    • NFPA 90A
    • EN 54-20:2006
    • BS EN 61386-1:2007
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER