/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    Bewegungsmelder DT8320 von DUAL TEC®

    Auslaufmodell

    DT8320 Bewegungssensoren mit Spiegeloptik und Anti-Masking-Technologie von DUAL TEC® erkennen absichtliche und unabsichtliche Maskierungen oder Versuche, Melder zu blockieren, und sorgen dafür, dass Störungen sofort an die Zentrale gesendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die neue, an der Decke montierte DT8320 DUAL TEC®-Bewegungsmelder-Serie mit Anti-Mask*-Technologie wurde für gewerbliche Innenräume mit hohem Sicherheitsstandard und große Wohnhäuser entwickelt. Sie erkennt absichtliche und versehentliche Maskierungen oder Versuche, den Melder zu blockieren, schnell und stellt sicher, dass ein Fehlerzustand sofort an die Zentrale gesendet wird. Ein 360°-Sichtfeld und eine extrem dichte und breite Erfassungsreichweite reduzieren den Bedarf an mehreren Meldern. Die Abdecküberwachungstechnologie in Kombination mit den patentierten Sensortechnologien von Honeywell, der hochwertigen Spiegeloptik und der mikroprozessorbasierten DualCore-Signalaufbereitung verbessert die Auffangleistung und reduziert Fehlalarm- und Störungsbedingungen.

    Unter dem zweiteiligen, einfach zu öffnenden Gehäuse finden Errichter einfachen Zugang zur Anschlussklemme und zu den integrierten Funktionen, die das Installationserlebnis vereinfachen und die Installationszeit verkürzen. Darüber hinaus sind die neuen Melder mit integrierten Abschlusswiderständen mit einfach wählbaren DIP-Schaltern** oder zweiadriger-V-Plex®-Technologie*** ausgestattet. Eine flexible Einstellscheibe für den Höhenausgleich und ein verbesserter Blitzlicht-Gehtest reduzieren Zeit und die Verwendung einer Leiter.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • HOHE ERKENNUNGSABDECKUNG
    • 360°-Sichtfeld, extrem dichte und breite Erfassungsreichweite im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt. SPIEGELOPTIK Spiegeloptik bietet die zuverlässigste Technologie und Angebote das beste Erfassungs-/Fehlalarm-Verhältnis.
    • V-PLEX® PATENTIERTE ABRUF-RINGBUS-TECHNOLOGIE
    • Die Sensoren DT8320F4-SN, DT8320AF4-SN und DT8320F5-SN und DT8320AF5-SN sind mit Honeywell-Schalttafeln kompatibel, die-V-Plex-Geräte unterstützen. Dabei wird die Zweidraht-Ringbustechnik verwendet, die erhebliche Vorteile gegenüber der Peer-to-Peer-Verkabelung oder dem herkömmlichen Vierdraht-Multiplex bietet und Ihnen Zeit und Geld spart.
    • INTEGRIERTE ABSCHLUSSWIDERSTANDE***
    • Für die Zonenüberwachung müssen keine externen Widerstände hinzugefügt werden. Drehen Sie einfach einen DIP-Schalter, um ihn an Ihr Zentralenrechner anzupassen. ABNEHMBARE KLEMMLEISTE Unser neuer, leicht zugänglicher, abnehmbarer Steckverbinder bietet flexible Verdrahtung und erleichtert die Montage. ALARM UND SABOTAGE Die DT8320 Serie ist mit einem stromführenden Alarmrelais (Form A), einem Störungsrelais (Form B) und einem Abdeckungs- und Wandsabotagerelais (Form A) für maximale Erfassungszuverlässigkeit ausgestattet.
    • DIGITALE ADAPTIVE MIKROWELLENSCHWELLEN
    • Die DT8320-Serie passt Schwellen digital an, um Raumstörungen wie Deckenventilatoren und andere sich wiederholende Objekte zu berücksichtigen. Das Ergebnis – ausgezeichnete Immunität gegen Fehlalarm auch in „aktiven“ Räumen.
    • PATENTIERTE LÖSUNG ZUM SELBSTTEST
    • Der Melder testet den gesamten Mikrowellenkreislauf regelmäßig, indem er ein Testsignal sendet und empfängt. Im Falle einer Anomalie löst der Melder das Antimasken-/Störungsrelais aus.
    • ERWEITERTES DUALCORE-SIGNAL
    • Die Verarbeitung (DUAL TEC®) unterstützt eine Vielzahl von erweiterten Funktionen, einschließlich gleichzeitiger Diagnose, digitalem Fluoreszenzlicht-Interferenzfilter, digitalem adaptivem Mikrowellenschwellenwert, adaptiven Baselines und bidirektionaler Temperaturkompensation.
    • SUPERIOR IR SCHUTZ GEGEN MASKIERUNG*
    • Die hochempfindliche aktive Infrarot-Antimaskierungsfunktion kann leicht blockierte, versprühte oder Blockierungsversuche zur Deaktivierung des Melders erkennen.
    • PIR-LICHTUNEMPFINDLICHKEIT GEGEN WEIßLICHT
    • Ein patentierter schwarzer Insektenschutz reduziert Fehlalarme, indem er 6.500 Lux Weißlichtimmunität bietet. Dadurch werden Probleme durch Fehlalarm, die durch Lichter, Taschenlampen oder reflektierende Gegenstände verursacht werden, reduziert.
    • DECKELPATTERN-MASKIERUNG
    • Zur Maskierung unerwünschter Bereiche (60°, 120°, 180° oder 240°) wird ein Bausatz 60°-Masken bereitgestellt.
    • GEHTEST FÜR TASCHENLAMPE
    • Reduziert die Installationszeit, da der Gehtest durch einfaches Schwenken einer Taschenlampe am Melder aktiviert werden kann. Zeitüberschreitung automatisch.
    • PATENTIERTE VIBRATIONSLÖSUNG
    • Integrierte Schockfunktion. Bei Vibrationen übersteuert diese Komponente das PIR-Signal und stellt sicher, dass das Gerät dauerhaft im Dual-Modus bleibt.
    • SCHNELLER UND EINFACHER EINBAU
    • Integrierte Schrauben, einstellbare Montageschlitze und ein drehbares Höheneinstellrad ermöglichen eine schnelle und einfache Installation für nahezu alle Oberflächen und Deckenhöhen.
    • FLEXIBLE BEFESTIGUNGEN
    • Aufputz- oder Einputzmontage an der Decke (Unterputz-Bausatz DT8300-FMK optional lieferbar); Die Reichweite wird bei einer Montagehöhe von 2,4 m (8 Fuß) bis 8 m (26 Fuß) erzielt. Der max. Erfassungsbereich bei 8 m (26’) beträgt Ø 21 m (70’).
    Zertifizierungen:
    • EN 50130-4:2011
    • EN 301 489-1 V2.2.0
    • EN 301 489-3 V2.1.1
    • EN 300 440 V2.2.1
    • EN 62311:2008
    • EN 62368-1:2014 + A11:2017, EN 50581:2012
    • NF EN 50131-2-4, RTC 50131-2-4