/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren

    PRT Tauchtemperaturfühler

    Auslaufmodell

    Der PRT-Temperaturfühler dient zur genauen Messung der Temperatur und ist als Tauch - und Kanaltemperaturfühler geeignet. Er verfügt über eine Edelstahlsonde mit 6 mm Durchmesser für nachrüstbare Anwendungen und in vorhandene Tauchhülsen passt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der PRT-Temperaturfühler dient zur genauen Messung der Temperatur und ist sowohl für Tauch - als auch für Kanaltemperaturfühler geeignet. Er verfügt über eine Edelstahlsonde mit 6 mm Durchmesser, die sich für nachrüstbare Awendungen eignet und in vorhandene Tauchhülsen passt.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Trend

    Andere

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend