Zubehör
Strahlsensor
Die S-Quad Lichtstrahlsensoren bieten eine verbesserte Lösung für die lineare Lichtstrahlerfassung für Anwendungen, bei denen eine Punktdetektion entweder nicht praktikabel oder wirtschaftlich ist.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die ringbusversorgte Technologie von Vigilon ermöglicht den Anschluss von bis zu 16 Strahlenpaaren an denselben Ringbusstromkreis, wobei jedes Paar eine Entfernung von bis zu 100 m abdecken kann, ohne dass eine Fremdspannungsversorgung, Verkabelung oder Schnittstellen erforderlich sind.
Eigenschaften und Vorteile:- S-Quad Strahlenpaare sind ringbusversorgt und unterstützen 16 Paare pro Ringbus
- Jeder Lichtstrahl kann auf eine von 6 Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden, um eine optimale Anpassung an individuelle Anwendungen zu ermöglichen
- Der Strahl bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Störungen durch die Sonne und andere Lichtquellen
- Ein ferngesteuerter Schlüsselschalter ermöglicht die Prüfung auf Bodenhöhe, ohne dass der Zugang zu hoch gelegenen Lichtschranken erforderlich ist
- Der Lichtstrahlsensor ist mit einer LED-Anzeige ausgestattet, die die Signalstärke anzeigt und bei der Inbetriebnahme eine genaue Ausrichtung durch eine Person ermöglicht.
- Optimale Empfindlichkeit durch automatische Verstärkungseinstellung, die während der Ausrichtung an der Lichtschranke aktiviert wird
- Die optische Linse ist so konstruiert, dass sich möglichst wenig Staub ablagert, um den Wartungs- und Reinigungsaufwand zu verringern.
- Der S-Quad-Beam ist mit frühen Versionen des Vigilon-Beams kompatibel
- LPCB