/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Bewegungsmelder

    Pro E-IFC-RS-485 Schnittstelle Kabel

    Auslaufmodell

    PRO E-IFC-RS-485 Schnittstellenkabel für Pro-E-Detektoren nach CT PRO 2 und IFM-485-ST.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die ADPRO PRO E-Serie von passiven Infrarotdetektoren wurde entwickelt, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu bieten. Diese neue Generation von PIRs entwickelte sich aus der Xtralis Verteidigungs-Grade Perimeter Protection Technologie und unserer bewährten Serie von ADPRO PRO PIRs. Dieses PIR-Portfolio ist unübertroffen mit innovativen Funktionen wie 200m Erfassungsbereich, 360PROtect Manipulationsschutz, Provision für Ein-Mann-Installation und drahtloser Kommunikation. Die Detektoren der ADPRO E-Serie erreichen eine unübertroffene Leistung auch unter prekären Umgebungsbedingungen. Die PIR-Detektoren der ADPRO E-Serie sind in einer Vielzahl von Modellen erhältlich, um Ihre Anforderungen an Umfang, Leistung und Budget optimal zu erfüllen.