Rauchmelder
Eigensicherer Optischer Rauchmelder (Ex)
Der eigensichere adressierbare optische Rauchmelder besteht aus einer optischen Kamera, die empfindlich auf Lichtstreuung reagiert. Geeignet für den Einsatz in allen Bereichen mit Explosionsgefahr.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der eigensichere adressierbare optische Rauchmelder besteht aus einer optischen Kamera, die empfindlich auf Lichtstreuung reagiert. Geeignet für den Einsatz in allen Bereichen mit Explosionsgefahr. Verschiedene Alarmschwellenwerte können von einem Panel aus programmiert werden. Der Detektor hat zwei LEDs für 360°. Adressierung durch rotierende Selektoren. Erfordert eine eigensichere Barriere. ATEX EEx ia IIC T5 Baseefa zertifiziert. Betriebsspannung 15 bis 30V DC. Betriebstemperatur -10 °C bis + 60 °C. Relative Feuchte (keine Kondensation) 93 %
Merkmale und Vorteile:- Erfordert Basis B501AP
- Galvanischer Isolator Y72221-L4
- Modul IMX-1E
- Baseefa08ATEX0278X
- 2831-CPR-F4266
- G209130
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER