Zubehör
Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaFlash
Der autonome Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaFlash sorgt für die Weiterleitung des Ton- und Rotlichtsignals für Hörgeschädigte.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der autonome Satelliten-Alarmtongeber BAAS SaFlash sorgt für die Weiterleitung des Ton- und Rotlichtsignals für Hörgeschädigte.
Eigenschaften und Vorteile:- Alarmdauer: 5 min
- Gesprochene Meldung (für die gleiche Version mit oder ohne Flash): Französischer/allgemeiner Alarmton oder französischer/englischer/allgemeiner Alarmton (in beiden Fällen ist es möglich, einen allgemeinen Alarmton von 10 s vor der aufgezeichneten Meldung hinzuzufügen)
- Tonklasse: B (90 dB bei 2 m, gemäß Standard NF S 32-001)
- Blinkfarbe rot/1 Hz (für Versionen mit Blinklicht)
- Autonomie: > 72 Stunden Standby + 5 Minuten allgemeiner Alarm
- NF AEAS
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER