Mehrkriterien-Sensoren
LCD-Wandmodul
Das LCD-Wall Module Serie TR42 ist zum Betrieb mit Trend IQX-Controllern konzipiert. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Temperatursensor; Varianten sind lieferbar, die relative Feuchte- bzw. CO2-Konzentrations-Sensoren enthalten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das LCD-Wall Module Serie TR42 ist zum Betrieb mit Trend IQX-Controllern konzipiert. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Temperatursensor; Varianten sind lieferbar, die relative Feuchte- bzw. CO2-Konzentrations-Sensoren enthalten. Das TR42 verfügt über ein monochromes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, das so konfiguriert werden kann, dass Sensormessungen angezeigt werden. So kann der Benutzer die Lüftergeschwindigkeit, Belegung und den Temperatursollwert steuern. Über einen Sylk™ Bus mit zwei Leitungen, der sowohl Daten als auch Strom überträgt, können bis zu sieben Geräte an die Controller angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile:- Ein einziger Leistungs-/Datenanschluss am Controller reduziert die Beschaltung
- Temperaturmessung plus Versionen mit Feuchtigkeit bzw. CO2
- Betrieb in °C oder °F
- Gemeinsame Rückplatte und Anschlüsse ermöglichen ein einfaches Aufrüsten von TR40 auf TR42
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung mit Optionen für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, Lüftergeschwindigkeit, Belegung und Alarmstufeneinstellungsanzeige
- Übersteuerungsfunktion von Alarmstufeneinstellung, Lüftergeschwindigkeit und Belegung.
- CE
- UL94-V0
- FCC Part 15, Class B
Andere
- Temperature Sensor Accuracy
- ±0.2 coulomb
- Overall Width
- 84 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 121 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 21 Millimeter-PRD
- Minimum Shipping & Storage Temperature
- -40 Degrees Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Minimum Measured Humidity
- 5 Percentage
- Maximum Shipping & Storage Temperature
- 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 52 Degrees Celsius
- Maximum Measured Humidity
- 95 Percentage
- Humidity Sensor Accuracy
- ±3 Percentage
- CO2 Sensor Accuracy
- ±3 Percentage
- Brand
- Trend
- Regulatory Approvals
- CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
- Product Type
- LCD Wall Module Degrees Celsius
- Network Communications
- Sylk bus
- Mounting Type
- Wall inch
- Maximum Measured CO2
- 0 to 2000 parts per million
Andere
- Temperature Sensor Accuracy
- ±0.2 coulomb
- Overall Width
- 84 Millimeter-PRD
- Overall Height
- 121 Millimeter-PRD
- Overall Depth
- 21 Millimeter-PRD
- Minimum Shipping & Storage Temperature
- -40 Degrees Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Minimum Measured Humidity
- 5 Percentage
- Maximum Shipping & Storage Temperature
- 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 52 Degrees Celsius
- Maximum Measured Humidity
- 95 Percentage
- Humidity Sensor Accuracy
- ±3 Percentage
- CO2 Sensor Accuracy
- ±3 Percentage
- Brand
- Trend
- Regulatory Approvals
- CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
- Product Type
- LCD Wall Module Degrees Celsius
- Network Communications
- Sylk bus
- Mounting Type
- Wall inch
- Maximum Measured CO2
- 0 to 2000 parts per million
- Temperature Sensor Accuracy : ±0.2 coulomb
- Overall Width : 84 Millimeter-PRD
- Overall Height : 121 Millimeter-PRD
- Overall Depth : 21 Millimeter-PRD
- Minimum Shipping & Storage Temperature : -40 Degrees Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
- Minimum Measured Humidity : 5 Percentage
- Maximum Shipping & Storage Temperature : 65 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 52 Degrees Celsius
- Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
- Humidity Sensor Accuracy : ±3 Percentage
- CO2 Sensor Accuracy : ±3 Percentage
- Brand : Trend
- Regulatory Approvals : CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
- Product Type : LCD Wall Module Degrees Celsius
- Network Communications : Sylk bus
- Mounting Type : Wall inch
- Maximum Measured CO2 : 0 to 2000 parts per million