/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Radio Product Line RF Smoke Detector Base

    Die Radio Product Line RF Smoke Detector Base ermöglicht den Betrieb eines Brandmelders der IQ8Quard Serie in einer Einbruchalarmzentrale.

    Übersicht

    Die Radio Product Line RF Smoke Detector Base ermöglicht den Betrieb eines Brandmelders der IQ8Quard Serie in einer Einbruchalarmszentrale. Der Anschluss an eine Gefahrenmeldeanlage erfolgt drahtlos über einen drahtlosen RF-2 Empfänger (015600.01). Die RF BUS-2 015600.01 Drahtlosempfänger dienen zur Erweiterung und Ergänzung kompatibler Gefahrenmeldeanlagen, die über einen BUS-2 (MB12/24/48/100.10) verfügen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Detektion und Übertragung von schmutzigen oder fehlerhaften Rauchmeldern
    • Erkennung von Manipulationen (optional)
    • Funkrevisionsmodus zur Ermittlung der Installationsreichweite
    • Überwachen des Akkustatus
    • Permanente Funküberwachung durch Funkabfrage
    Zertifizierungen:
    • IP42
    • Umweltklasse II (VdS)