/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Feuchte-Sensoren

    Kanal-/Eintauchtemperaturmessumformer

    Der Allzweck-Einzelpunkt-Temperaturmessumformer verwendet einen Präzisionssensor, der in einer Edelstahlsonde der Serie 304 mit einem Außendurchmesser von 6 mm (0,236″) gekapselt und in verschiedenen Längen erhältlich ist.

    Übersicht

    Der Allzweck-Einzelpunkt-Temperaturmessumformer verwendet einen Präzisionssensor, der in einer Edelstahlsonde der Serie 304 mit einem Außendurchmesser von 6 mm (0,236″) gekapselt und in verschiedenen Längen erhältlich ist. Ein Messumformer, der ein hochpräzises Signal mit ausgezeichneter Langzeitstabilität, geringer Hysterese und schnellem Ansprechverhalten liefert, ist mit verschiedenen bereitgestellten Bereichen erhältlich.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einfache Installation
    • Hochpräzises Signal
    • Langfristige Stabilität
    • Schnelle Reaktion
    • Geringe Hysterese
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RoHS
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 degree Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.3 degree Celsius
    • Temperature Sensor Output
      • 4 to 20 milliampere
    • Probe Insertion Length
      • 200 millimetre
    • Supply Voltage
      • 15 to 35 voltage direct current
    • Overall Height
      • 76.2 millimetre
    • Overall Width
      • 252 millimetre
    • Overall Depth
      • 82.5 millimetre
    • Brand
      • Greystone Energy System
    • Regulatory Approvals
      • CE, RoHS Watt
    • Type of Terminals
      • PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Mounting Type
      • Duct inch
    • Product Type
      • Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Includes
      • Enclosure inch

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 degree Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.3 degree Celsius
    • Temperature Sensor Output
      • 4 to 20 milliampere
    • Probe Insertion Length
      • 200 millimetre
    • Supply Voltage
      • 15 to 35 voltage direct current
    • Overall Height
      • 76.2 millimetre
    • Overall Width
      • 252 millimetre
    • Overall Depth
      • 82.5 millimetre
    • Brand
      • Greystone Energy System
    • Regulatory Approvals
      • CE, RoHS Watt
    • Type of Terminals
      • PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Mounting Type
      • Duct inch
    • Product Type
      • Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Includes
      • Enclosure inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 degree Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy : ±0.3 degree Celsius
    • Temperature Sensor Output : 4 to 20 milliampere
    • Probe Insertion Length : 200 millimetre
    • Supply Voltage : 15 to 35 voltage direct current
    • Overall Height : 76.2 millimetre
    • Overall Width : 252 millimetre
    • Overall Depth : 82.5 millimetre
    • Brand : Greystone Energy System
    • Regulatory Approvals : CE, RoHS Watt
    • Type of Terminals : PWR; OUT; COM; NEG; SEN; EXC
    • Mounting Type : Duct inch
    • Product Type : Temperature Transmitter Degrees Celsius
    • Includes : Enclosure inch