/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wärmemelder

    Konventioneller Wärmemelder

    Auslaufmodell

    Der Wärmemelder ECO1005 gehört zu den ECO1000-Meldern von System Sensor. ECO1000 ist eine Reihe von konventionellen Meldern, die mit modernster Fertigungstechnologie hergestellt und mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen ausgestattet sind

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Wärmemelder ECO1005 gehört zu den ECO1000-Meldern von System Sensor. ECO1000 ist eine Reihe von konventionellen Detektoren, die mit der neuesten Fertigungstechnologie hergestellt und mit einer Reihe von fortschrittlichen Funktionen ausgestattet wurden, die sie "besser durch Design" machen. Der Wärmemelder ECO1005 verwendet ein hochmodernes thermisches Element in Kombination mit einem anwendungsspezifischen integrierten Schaltkreis (ASIC), um eine schnelle und genaue Branderkennung zu ermöglichen. Der Melder enthält sowohl Anstiegsgeschwindigkeits- als auch statische Elemente und ist für alle Bereiche geeignet, in denen die Umgebungsbedingungen normalerweise keine schnellen Temperaturschwankungen aufweisen. Der ECO1005-Melder verfügt außerdem über eine integrierte LED, die aufleuchtet, um ein lokales Alarmsignal zu geben. Diese leuchtet so lange, bis der Melder durch eine kurzzeitige Stromunterbrechung zurückgesetzt wird. Ein optionaler LED-Fernmelder kann verwendet werden, um jedes Alarmsignal zu wiederholen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flaches Design
    • Geringe Stromaufnahme
    • Funktioniert mit 12 und 24VDC Systemen
    • Fernalarm-Testfunktion
    • Einfache Wartung
    • Verschiedene Meldersockel verfügbar
    Zertifizierungen:
    • N54 Teil 5 (2000) Klasse A1R
    • MED 96/98/EG (Änderung 2009/26/EG)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER