/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftgeschwindigkeitssensoren

    AV-D-10 Luftgeschwindigkeitstransmitter

    Auslaufmodell

    Duct-Mounted Air Velocity Transmitters sind für die hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeit bis zu 20 m/s ausgelegt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Duct-Mounted Air Velocity Transmitters sind für die hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeit bis zu 20 m/s ausgelegt. Duct-Mounted Air Velocity Transmitters verfügen über einen Dünnschichtsensor, der nach dem Heißfilmanemometer-Prinzip arbeitet. Mounting Flange für stufenlose Einstellung der Eintauchtiefe an der Durchführung. Einstellung von Ausgangssignal, Messbereich und Reaktionszeit durch Verschieben eines Jumpers auf der Platine. Die Air Velocity Transmitters eignen sich für alle Systeme, die 0-10 VDC Eingangssignale aufnehmen können, und sind ideal für eine genaue und zuverlässige Messung in Gebäudeautomations- und Lüftungsanwendungen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hochgenaue Messung der Luftgeschwindigkeiten von bis zu 20 m/s (2000 ft/min)
    • Mounting flange ermöglicht kontinuierliche Anpassung der Eintauchtiefe am Kanal
    • Reaktionszeit, Messbereich und Ausgangssignal (0 bis 10V/4 bis 20 mA) können durch Schalten von Jumpern auf der Leiterplatte unabhängig zurückgesetzt werden.
    • Selbstausgleich für Änderungen der Lufttemperatur
    Zertifizierungen:
    • CE